Komponentenreferenz

Kompakte Automatisierungslösung für kleine Prüfserien

Greifer | Komponenten | Life Science | Laborautomation

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
Aufgabe & Lösung

Lernen Sie ALEX kennen – den Automated Lab EXpert von ZwickRoell: eine intelligente, kompakte Automatisierungslösung, die kleine Prüfserien ab etwa 10 Proben übernimmt, damit sich Ihr Laborteam auf das Wesentliche konzentrieren kann. In Zeiten des anhaltenden Fachkräftemangels unterstützt ALEX Sie dabei, einen hohen Durchsatz und reibungslose Arbeitsabläufe zu gewährleisten:

  • Automatisiert Zug- und Biegeprüfungen
  • Schafft wertvolle Zeit für Ihr wichtigstes Prüfpersonal
  • Fügt sich nahtlos in bestehende Laborumgebungen ein, ohne zusätzlichen Platz zu beanspruchen

ALEX lässt sich einfach nachrüsten, benötigt nicht mehr Platz als ein manuelles Bediengerät und ist selbst für Labore mit geringen Probenmengen ideal, die dennoch von den Vorteilen der Automatisierung profitieren möchten.

Zimmer Group inside: unser 2-Backen-Parallelgreifer GEP2000 für Kleinteile:

  • Bis zu 10 Millionen wartungsfreie Zyklen
  • Mechanische Selbstverriegelung, auch bei Stromausfall
  • Magnetfeldsensor mit integrierter Überwachung für präzise Positionserkennung
  • Erhältlich mit den Schutzklassen IP40 und IP54 für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen
  • Reinraumzertifiziert, ideal für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen

Mehr Informationen finden Sie hier: Prüfassistent ALEX | ZwickRoell


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht